ZK33
Kniptangen
Serie ZK
- Platte uitvoering
Vermindert obstakels en maakt een eenvoudige integratie in uw machineconcept mogelijk - Hier beslist u zelf!
De grijpervingerbevestiging biedt u de mogelijkheid om standaardsnijkanten, grijpvingers of uw eigen ontwerp aan te passen - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 5 miljoen grijpcycli zonder onderhoud
Uitrusting/opties
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per vinger | 9 [°] |
Grijpmoment bij sluiten | 110 [Nm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 6800 [N] |
Sluittijd | 0.2 [s] |
Openingstijd | 0.2 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.1 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 73 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 2.1 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- schakelnok
voor de positiebepaling - Houder
voor afzonderlijke vingers, messen, tangen en dergelijke - Geïntegreerde veer
Ondersteunt vingerreset (ZK33) - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Krachtoverbrenging
via wig en rollen - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder