Kniptangen
Serie ZK

  • Platte uitvoering
    Vermindert obstakels en maakt een eenvoudige integratie in uw machineconcept mogelijk
  • Hier beslist u zelf!
    De grijpervingerbevestiging biedt u de mogelijkheid om standaardsnijkanten, grijpvingers of uw eigen ontwerp aan te passen
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 5 miljoen grijpcycli zonder onderhoud
Seriekenmerken
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer opent O
  • IP30
  • Magneetveldsensor
Maat: ZK22
Bestelnr.Slag per vingerGrijpmoment bij sluitenGrijpkracht bij het sluiten
ZK227.5 [°]54 [Nm]3600 [N]
Maat: ZK33
Bestelnr.Slag per vingerGrijpmoment bij sluitenGrijpkracht bij het sluiten
ZK339 [°]110 [Nm]6800 [N]
  1. schakelnok
    voor de positiebepaling
  2. Houder
    voor afzonderlijke vingers, messen, tangen en dergelijke
  3. Geïntegreerde veer
    Ondersteunt vingerreset (ZK33)
  4. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  5. Krachtoverbrenging
    via wig en rollen
  6. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  7. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  8. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder