LG30-50
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LG30-50__SALL__AIN__V3.png)
Inwendige grijpers
Serie LGS
- Concentratie op de hoofdzaken
De meest rendabele manier van grijpen: Zo kunt u uw productiekosten verlagen - Individueel bewerkbare klemvingers
Nooit eerder hebt u een grijper zo snel en gemakkelijk aan uw toepassing aangepast - directe aandrijving
De aansturing met slechts één pneumatische leiding vermindert de montage-inspanning en de obstakels
Uitrusting/opties
- IP40
- Onderhoudsvrij
- Spantang
Technische gegevens
Totale slag in Ø | 1.0 [mm] |
Grijpdiameter min. | 6.0 [mm] |
Grijpmoment tijdens openen | 3.0 [Nm] |
mogelijke lengte van de spantanghouder voor bewerking | 11 [mm] |
Sluittijd | 0.1 [s] |
Openingstijd | 0.1 [s] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +60 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 5 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.47 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGS__SALL__AIN__V3.png)
- Energievoorziening
Axiaal en radiaal mogelijk - Beschermingsmembraan
Tussen spantang en functioneel membraan - Directe aandrijving met membraan
slechts één pneumatische leiding nodig - Slagbegrenzing
vermijdt beschadiging door overstrekking bij lege slagen - Spantang
voor individuele bewerking - Stalen beschermplaat
Bescherming van het membraan tegen doorboring - O-ring voor retourslag
Resetten van de spantangen na het ontluchten