Inwendige grijpers
Serie LGS
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_LGS__SALL__AIN__V4.png)
- Concentratie op de hoofdzaken
De meest rendabele manier van grijpen: Zo kunt u uw productiekosten verlagen - Individueel bewerkbare klemvingers
Nooit eerder hebt u een grijper zo snel en gemakkelijk aan uw toepassing aangepast - directe aandrijving
De aansturing met slechts één pneumatische leiding vermindert de montage-inspanning en de obstakels
Seriekenmerken
- IP40
- Onderhoudsvrij
- Verlengde spantang
- Spantang
Maat: LG4-20 | ||||
Bestelnr. | Totale slag in Ø | Grijpdiameter min. | Grijpmoment tijdens openen | |
---|---|---|---|---|
LG4-20 | 1.0 [mm] | 4.0 [mm] | 0.5 [Nm] | |
LG4-20V | 1.0 [mm] | 4.0 [mm] | 0.5 [Nm] | |
Maat: LG20-30 | ||||
Bestelnr. | Totale slag in Ø | Grijpdiameter min. | Grijpmoment tijdens openen | |
LG20-30 | 1.0 [mm] | 5.0 [mm] | 2.0 [Nm] | |
LG20-30V | 1.0 [mm] | 5.0 [mm] | 2.0 [Nm] | |
Maat: LG30-50 | ||||
Bestelnr. | Totale slag in Ø | Grijpdiameter min. | Grijpmoment tijdens openen | |
LG30-50 | 1.0 [mm] | 6.0 [mm] | 3.0 [Nm] |
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGS__SALL__AIN__V3.png)
- Energievoorziening
Axiaal en radiaal mogelijk - Beschermingsmembraan
Tussen spantang en functioneel membraan - Directe aandrijving met membraan
slechts één pneumatische leiding nodig - Slagbegrenzing
vermijdt beschadiging door overstrekking bij lege slagen - Spantang
voor individuele bewerking - Stalen beschermplaat
Bescherming van het membraan tegen doorboring - O-ring voor retourslag
Resetten van de spantangen na het ontluchten