LG81-90
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LGG100-100__SALL__AIN__V2.png)
Inwendige grijpers
Serie LGG
- Oppervlaktebescherming door rubberen noppen
Bescherm permanent het oppervlak van uw werkstuk en beperk zo afval tot een minimum - Veilig houden
Dankzij de hoge wrijvingscoëfficiënt wordt uw werkstuk zelfs bij hoge dynamiek stevig vastgehouden - directe aandrijving
De aansturing met slechts één pneumatische leiding vermindert de montage-inspanning en de obstakels
Uitrusting/opties
- IP54
- Onderhoudsvrij
Technische gegevens
Totale slag in Ø | 11.0 [mm] |
Klemdiameter d min. | 80.5 [mm] |
Klemdiameter D max. | 91.5 [mm] |
Grijpkracht bij openen | 2000 [N] |
Ingangstijd / uitgangstijd | 0.4 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Luchtvolume per cyclus | 67 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.91 [kg] |
A | M20X1.5 |
C | 25 [mm] |
E Ø | 16 [mm] |
F | 24.5 [mm] |
G | 20 [mm] |
K Ø | 80 [mm] |
L | 100 [mm] |
M Ø | 20h7 [mm] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGG__SALL__AIN__V3.png)
- Energievoorziening
axiaal vanaf LG35-39 axiaal en radiaal - Bevestiging
Door middel van passing, schroefdraad en borgmoer - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating Geen overstrekking van het rubbermembraan tijdens stationair draaien - Direct grijpen met rubberen noppen
hoge houdkracht dankzij goede wrijvingscoëfficiënt - Grijpen met enkelwerkend rubberen membraan
weinig inspanning Reset bij ontluchten Instellen van de kracht via werkdruk (2 - 6 bar) - binnenkern
bespaart luchtvolume en cyclustijd (van LG35-39)