O-ring montagegrijper binnen
Serie GSI
- Concentratie op de hoofdzaken
Betaal alleen voor wat u nodig hebt - enige standaardgrijper speciaal voor inwendige O-ringmontage - Instelbare spreidslag
Voorkomt overstrekking van de O-ring en zorgt voor een constante productiekwaliteit - Positiebepaling via magneetveldsensoren
Detectie van de eindposities zorgt voor kortere cyclustijden en een consistente aansturing
Seriekenmerken
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP30
- Magneetveldsensor
Maat: GSI206 | ||||
Bestelnr. | Opnameslag slag per vinger instelbaar min. | Opnameslag slag per vinger instelbaar max. | Spreidslag per vinger instelbaar min. | |
---|---|---|---|---|
GSI206 | 6 [mm] | 20 [mm] | 1 [mm] |
- Spreidvinger
voor het positioneren van de O-ring in de sleuf van het werkstuk - Uitwerper (zuigerstang)
voor het afstropen van de O-ring - Aandrijving via 3 enkelwerkende pneumatische cilinders
Aandrijving opnemervingers Aandrijving spreidvingers Aandrijving uitwerper - Transductorvingers
voor plaatsing van de O-ring - Krachtoverbrenging
via hefboom en coulisse - Slagaanpassing opnemervingers
Voorkomt te veel uitrekken van de O-ring tijdens montage - Slaginstelling spreidvingers
Voor het aanpassen aan de boordiameter van het werkstuk - Bevestiging en positionering
Axiaal, op de grijperbodem