Expired model GSI206
O-ring montagegrijper binnen
Serie GSI
Uitrusting/opties
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP30
- Magneetveldsensor
Technische gegevens
Opnameslag slag per vinger instelbaar min. | 6 [mm] |
Opnameslag slag per vinger instelbaar max. | 20 [mm] |
Spreidslag per vinger instelbaar min. | 1 [mm] |
Spreidslag per vinger instelbaar max. | 6 [mm] |
Afstroopslag | 5 [mm] |
Spreidkracht | 240 [N] |
Mogelijke O-ring Ø bij dikte 1 | 45 [mm] |
Mogelijke O-ring Ø bij dikte 2 | 130 [mm] |
Mogelijke O-ring Ø bij dikte 3 | 130 [mm] |
Mogelijke O-ring Ø bij dikte 4 | 110 [mm] |
Aantal grijpvingers | 6 [Aantal] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Spreidvinger
voor het positioneren van de O-ring in de sleuf van het werkstuk - Uitwerper (zuigerstang)
voor het afstropen van de O-ring - Aandrijving via 3 enkelwerkende pneumatische cilinders
Aandrijving opnemervingers Aandrijving spreidvingers Aandrijving uitwerper - Transductorvingers
voor plaatsing van de O-ring - Krachtoverbrenging
via hefboom en coulisse - Slagaanpassing opnemervingers
Voorkomt te veel uitrekken van de O-ring tijdens montage - Slaginstelling spreidvingers
Voor het aanpassen aan de boordiameter van het werkstuk - Bevestiging en positionering
Axiaal, op de grijperbodem