MGD810NC
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_MGD810__SALL__AIN__V4.png)
Centrische grijper met 3 vingers
Serie MGD800
"De superieure"
- Bijna 100% langere grijpvingers mogelijk in vergelijking met de benchmark
Hoogste kracht- en koppelabsorptie maakt flexibel gebruik met maximale dynamiek mogelijk - Beste prijs-prestatieverhouding
Verlaagt uw aankoopkosten en versnelt de ROI van uw toepassing - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- IP40
- Magneetveldsensor
Technische gegevens
Slag per vinger | 10 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 920 [N] |
Door veer beveiligde grijpkracht min. | 180 [N] |
Sluittijd | 0.1 [s] |
Openingstijd | 0.15 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.02 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | +5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 50 [cm³] |
Cleanroomklasse volgens DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/4/b/csm_SOM_SCH_FUN_MGD800__SALL__AIN__V3_4118bc26a3.png)
- Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderkamer toegepaste veer als energieopslag (vanaf maat 803) - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - nauwkeurige T-sleufgeleiding
Hoge kracht- en koppelabsorptie