GD303NC-C
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GD303__SALL__AIN__V4.png)
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD300
"De rendabele"
- Concentratie op de hoofdzaken
De meest rendabele manier van grijpen: Zo kunt u uw productiekosten verlagen - Bewezen T-sleufgeleiding
Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid - Compact ontwerp
Vermindert de obstakels in uw toepassing
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Sperlucht
Technische gegevens
Slag per vinger | 3 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 270 [N] |
Door veer beveiligde grijpkracht min. | 70 [N] |
Sluittijd | 0.02 [s] |
Openingstijd | 0.03 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | +5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 6.7 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.15 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_SOM_SCH_FUN_GD300__SALL__AIN__V4_baf2a50814.png)
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - Geïntegreerde, instelbare schakelnokken
Directe positiebepaling van de grijpervinger - Klemblok
Houder voor inductieve naderingsschakelaar (10)