GD540
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_SOM_BIL_BAU_GD540__SALL__AIN__V4_d998028b57.png)
Centrische draaigrijper met 3 vingers en grote slag
Serie GD500
"Het vlak"
- Verminderde hoogte door horizontale aandrijving
Vermindert de obstakels in uw toepassing - Bewezen T-sleufgeleiding
Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per vinger | 40 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 2480 [N] |
Grijpkracht bij het openen | 2480 [N] |
Sluittijd | 0.35 [s] |
Openingstijd | 0.35 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | +5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 440 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 22 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_SOM_SCH_FUN_GD500__SALL__AIN__V3_0cf30b65d9.png)
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Bevestiging en positionering
- Grijpervinger
geslepen, gemaakt van gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger - nauwkeurige T-sleufgeleiding
Hoge kracht- en koppelabsorptie - nokschijf
Synchronisatie van de vingerbeweging - Aandrijving
Drie dubbelwerkende pneumatische cilinders - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars