GPP5003N-AL-A
![](/fileadmin/_processed_/9/7/csm_SOM_BIL_ART_GPP5003-GPP5004-AL__SALL__AIN__V1_0b9321fa2d.png)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000
"De beste"
- Aluminum Linear Guide - Het alternatief
Gereduceerd tot de essentie biedt de staal-aluminium-geleiding aanzienlijk betere prestaties dan vergelijkbare grijpers met een T-slangleidingen en staat hij op gelijke voet met de meeste getande gebruikshandleiding.
Uitrusting/opties
- IP40
- Magneetveldsensor
- Sperlucht
- Grote slag
- 15 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Aluminum Linear Guide
Technische gegevens
Slag per vinger | 2.5 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 140 [N] |
Grijpkracht bij het openen | 150 [N] |
Sluittijd | 0.015 [s] |
Openingstijd | 0.015 [s] |
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0.1 [kg] |
Lengte grijpvinger max. | 60 [mm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | -10 ... +90 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 2.1 [cm³] |
Cleanroomklasse volgens DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Corrosiewerend | Nee |
Gewicht | 0.078 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_ZIM_SCH_FUN_GPP5000__SALL__AIN__V5_1b44c88ccd.png)
- Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Grote kracht- en momentopname via steunbalk Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Grijpervinger
Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde smeerzakken - Steel Linear Guide
Staal in stalen voering Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk Ook verkrijgbaar in de variant staal / aluminium - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Aandrijving
Dubbelwerkende pneumatische cilinder - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage Pneumatische en elektrische versies tot aan de hoogte-dimensie identiek - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Dubbele lipafdichting
IP64 en tot aan IP67 (met sperlucht) bij de beschermingsversie Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur
Cleanroom-certificaten
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016
![](/fileadmin/daten/Reinraumzertifikate/ZIMMER_GROUP_TUEV-SUED-DIN-EN-ISO-14644-VDI-2083-REINRAUM_EN.jpg)