GP416SO-C

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400

"De rendabele"

  • Concentratie op de hoofdzaken
    De meest rendabele manier van grijpen: Zo kunt u uw productiekosten verlagen
  • Bewezen T-sleufgeleiding
    Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid
  • Compact ontwerp
    Vermindert de obstakels in uw toepassing
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer opent O
  • Hoge kracht S
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Sperlucht
  • Hoge kracht / veer openend
Technische gegevens
Slag per vinger8 [mm]
Grijpkracht bij het openen5780 [N]
Door veer beveiligde grijpkracht min.1400 [N]
Sluittijd0.25 [s]
Openingstijd0.15 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [mm]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Werkdruk sperlucht max.0.5 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.+5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus477 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht3.1 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  2. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  3. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  4. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  5. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  6. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  7. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  8. Positiebepaling
    Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
  9. Klemblok
    Houder voor inductieve naderingsschakelaar (10)