GP240-B
![](/fileadmin/_processed_/f/f/csm_SOM_BIL_BAU_GP240__SALL__AIN__V5_92151bca10.png)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP200
"De variabele"
- Traploze slaginstelling
Met een stelschroef kunt u de slag individueel aanpassen aan uw toepassing - Bewezen technologie
De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie - Beschermd tegen vuil
Dankzij afstropers op de geleidingen kunt u de grijper veilig gebruiken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Sperlucht
Technische gegevens
Slag per vinger | 20 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 510 [N] |
Door veer beveiligde grijpkracht min. | 75 [N] |
Sluittijd | 0.1 [s] |
Openingstijd | 0.1 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | +5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 49 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_SOM_SCH_FUN_GP200__SALL__AIN__V3_7b7e6f404a.png)
- Slaginstelling
Openingsslag traploos instelbaar Stelschroef in de leveringsomvang inbegrepen - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - Vierkantgeleiding
Hoge kracht- en koppelabsorptie - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk