Expired model GP1240NO

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP1200

Persoonlijke gegevens
Bericht
Opbouw in doorsnede
  1. Slaginstelling
    Traploos instelbare openingsslag Stelschroef in de leveringsomvang inbegrepen
  2. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Hoge kracht- en koppelabsorptie
  3. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  4. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  5. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  6. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk