Expired model GP1224NO
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP1200
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Slaginstelling
Traploos instelbare openingsslag Stelschroef in de leveringsomvang inbegrepen - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Hoge kracht- en koppelabsorptie - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk