Expired model GP1224N
![](/fileadmin/_processed_/8/1/csm_SOM_BIL_BAU_GP1224__SALL__AIN__V1_37926ed845.png)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP1200
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/9/0/csm_SOM_SCH_FUN_GP1200__SALL__AIN__V3_069d516943.png)
- Slaginstelling
Traploos instelbare openingsslag Stelschroef in de leveringsomvang inbegrepen - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Hoge kracht- en koppelabsorptie - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk