GPW5025NC-20-A
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_SOM_BIL_BAU_GPW5025__SALL__AIN__V2_65b74a3679.png)
Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GPW5000
"De universele"
- Beste prestaties bij kleinste afmetingen
Overtuigt dankzij de unieke verhouding tussen (product)gewicht, lengte van grijpvingers en grijpmoment. Dat leidt tot betere prestaties van uw machine. - Multifunctioneel
Dankzij de standaard functionaliteiten zoals bijv. IP64 en corrosiebeveiliging kan deze grijper voor nagenoeg alle toepassingen gebruikt worden. Ook de lastigste omgevingen zijn geen probleem. - Robuust en procesveilig
Door het op 30 miljoen cycli ingestelde onderhoudsinterval en de massief uitgevoerde krachtoverbrenging heeft u een maximale procesveiligheid.
Uitrusting/opties
- 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- IP64
- Corrosiewerend
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Sperlucht
- Temperatuurbestendig
Technische gegevens
Slag per vinger (+/-) | +15/-2 [°] |
Grijpmoment bij sluiten max. | 620 [Nm] |
Door veer beveiligd grijpmoment min. | 150 [Nm] |
Grijpkracht bij sluiten op 0° | 14500 [N] |
Sluittijd | 0.16 [s] |
Openingstijd | 0.3 [s] |
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 7 [kg] |
Lengte grijpvinger max. | 265 [mm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
Bedrijfsdruk | 4 ... 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | -10 ... +130 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 780 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 12 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_SCH_FUN_GPW5000__SALL__AIN__V3_8eca2aaa3e.png)
- Gedwongen hefboomoverbrenging
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Grijpervinger
Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Aandrijving
Dubbelwerkende pneumatische cilinder - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Dubbele lipafdichting
IP64 Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur