GPW5008NC-00-A

Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GPW5000

"De universele"

  • Beste prestaties bij kleinste afmetingen
    Overtuigt dankzij de unieke verhouding tussen (product)gewicht, lengte van grijpvingers en grijpmoment. Dat leidt tot betere prestaties van uw machine.
  • Multifunctioneel
    Dankzij de standaard functionaliteiten zoals bijv. IP64 en corrosiebeveiliging kan deze grijper voor nagenoeg alle toepassingen gebruikt worden. Ook de lastigste omgevingen zijn geen probleem.
  • Robuust en procesveilig
    Door het op 30 miljoen cycli ingestelde onderhoudsinterval en de massief uitgevoerde krachtoverbrenging heeft u een maximale procesveiligheid.
Uitrusting/opties
  • 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer sluitend C
  • IP64
  • Corrosiewerend
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Sperlucht
  • Temperatuurbestendig
Technische gegevens
Slag per vinger (+/-)+15/-2 [°]
Grijpmoment bij sluiten max.33 [Nm]
Door veer beveiligd grijpmoment min.7.5 [Nm]
Grijpkracht bij sluiten op 0°1450 [N]
Sluittijd0.1 [s]
Openingstijd0.17 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0.7 [kg]
Lengte grijpvinger max.115 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [mm]
Bedrijfsdruk4 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +90 [°C]
Cilindervolume per cyclus35 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
Gewicht0.92 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Gedwongen hefboomoverbrenging
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  2. Grijpervinger
    Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen
  3. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  4. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  5. Aandrijving
    Dubbelwerkende pneumatische cilinder
  6. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  7. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  8. Dubbele lipafdichting
    IP64 Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur