GG4032NC-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GG4040NC-B__SALL__AIN__V1.png)
Radiale grijper met 2 vingers
Serie GG4000
- Voor opname van inductieve sensoren
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- IP64
- Corrosiewerend
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Sperlucht
Technische gegevens
Slag per vinger | 90 [°] |
Grijpmoment bij sluiten bij 0° | 6.5 [Nm] |
Door veer beveiligd grijpkoppel | 1 [Nm] |
Grijpkracht bij sluiten op 0° | 430 [N] |
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0.055 [kg] |
Lengte grijpvinger max. | 65 [mm] |
Sluittijd | 0.06 [s] |
Openingstijd | 0.08 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 13 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 0.27 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_SOM_SCH_FUN_GG4000-B__SALL__AIN__V1_1b245149e1.png)
- Slaginstelschroef
Traploos instelbare openingsslag - Verwijderbare centreerhuls
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Afgedicht draaipunt
voor gebruik onder extreme omstandigheden