MGH8110
![](/fileadmin/_processed_/d/0/csm_SOM_BIL_BAU_MGH8110__SALL__AIN__V1_c875b4acd4.png)
Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie MGH8000
"De compacte"
- Verminderde interferentie
Plat ontwerp en flexibele opschroefmogelijkheden voor eenvoudige integratie in uw constructie - Beschermd tegen vuil
Dankzij afstropers op de geleidingen kunt u de grijper veilig gebruiken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP54
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per vinger | 10 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 180 [N] |
Grijpkracht bij het openen | 220 [N] |
Sluittijd | 0.08 [s] |
Openingstijd | 0.04 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | +5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 9.2 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.68 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/9/5/csm_SOM_SCH_FUN_MGH8000__SALL__AIN__V3_3c4e05553b.png)
- Montagekit (schakelvlag en klemblok)
voor positiebepaling door middel van naderingsschakelaar (optioneel verkrijgbaar) - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Synchronisatie
via tandwiel en tandstang - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Geïntegreerde sleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers