GHK63150
Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GHK6000
"De Robuuste"
- Beveiliging van het werkstuk bij drukval via het klemelement onder voorwaarde van een nauw aansluitende grijpvingerconstructie
- Afmetingen gebaseerd op de standaardgrijpers uit de GH6000-serie
- Lange slag, tot 200 mm per vinger
- Stabiele T-sleufgeleiding, volledig over de gehele behuizingslengte geleid
- Voor grijpvingers met een lengte tot 600 mm
- Compact ontwerp, dankzij boven elkaar geplaatste cilinder en geleiding
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Slag per vinger | 150 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 2270 [N] |
Grijpkracht bij het openen | 1900 [N] |
Sluittijd | 0.95 [s] |
Openingstijd | 0.95 [s] |
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 3.5 [kg] |
Lengte grijpvinger max. | 300 [mm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | +5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 1215 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 12 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - nauwkeurige, lange T-sleufgeleiding
Hoge kracht- en koppelabsorptie - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders via tandwiel gesynchroniseerd - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk PAS OP: Bedien de grote-slaggrijper altijd met de bijgeleverde ontluchtingssmoorklep (snelheidsregeling) - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating