GHK6280

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GHK6000

"De Robuuste"

  • Beveiliging van het werkstuk bij drukval via het klemelement onder voorwaarde van een nauw aansluitende grijpvingerconstructie
  • Afmetingen gebaseerd op de standaardgrijpers uit de GH6000-serie
  • Lange slag, tot 200 mm per vinger
  • Stabiele T-sleufgeleiding, volledig over de gehele behuizingslengte geleid
  • Voor grijpvingers met een lengte tot 600 mm
  • Compact ontwerp, dankzij boven elkaar geplaatste cilinder en geleiding
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Slag per vinger80 [mm]
Grijpkracht bij het sluiten1280 [N]
Grijpkracht bij het openen1100 [N]
Sluittijd0.4 [s]
Openingstijd0.4 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.2.5 [kg]
Lengte grijpvinger max.250 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.+5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus367 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht5.3 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  2. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  3. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  4. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  5. nauwkeurige, lange T-sleufgeleiding
    Hoge kracht- en koppelabsorptie
  6. Aandrijving
    Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders via tandwiel gesynchroniseerd
  7. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk PAS OP: Bedien de grote-slaggrijper altijd met de bijgeleverde ontluchtingssmoorklep (snelheidsregeling)
  8. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating