WER4000FFL02-13-A

Technische gegevens
Aantal vloeistofkoppelingen2
Geschikt voorVast deel
AansluitschroefdraadG1/2"
SerieWER4000
Type overdrachtvloeibaar
Koppelingsdruk max.10 [bar]
Debiet per overdrager max.25 [l/min]
Nominale breedte8
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.5 [kg]
Suitable loose part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER4000LFL02-13-A G1/2"