Alle energie-elementen met vloeistofoverdracht
Aantal vloeistofkoppelingen | Aansluitschroefdraad | Bedrijfsdruk max. | Debiet per overdrager max. | Geschikt voor gereedschapswisselaar | Producten | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | meer weten |
![]() | 1 | G1/4" | 150 [bar] | 12 [l/min] | WWR1160 WWR1200 WWR100 WWR125 WWR160 | meer weten |
![]() | 2 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | meer weten |
![]() | 4 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | meer weten |