WER3000LPL01-04
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LPL01-04__SALL__AIN__V1_7578f2039e.png)
Energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
Aantal vloeistofkoppelingen | 1 |
Geschikt voor | Los deel |
Aansluitschroefdraad | G3/8" |
Serie | WER3000 |
Bedrijfsdruk | -0.6 ... 10 [bar] |
Type overdracht | pneumatisch |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.13 [kg] |
Suitable fixed part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPL01-04 | G3/8" | ![]() |