WER3000FPL01-04

Technische gegevens
Aantal vloeistofkoppelingen1
Geschikt voorVast deel
AansluitschroefdraadG3/8"
SerieWER3000
Bedrijfsdruk-0.6 ... 10 [bar]
Type overdrachtpneumatisch
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.13 [kg]
Suitable loose part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER3000LPL01-04 G3/8"
WER3000LLN00-00-A