Expired model SB190-90
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_SB190__SALL__AIN__V1.png)
Zwenkvinger
Serie SBZ
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping Powerstop
- IP54
- Inductieve sensor
- Zwenkhoek 90°
- Flens
- Eindposities instelbaar +/- 3°
- Positioneerbaarheid 2 posities
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_SOM_SCH_FUN_SBZ__SALL__AIN__V3_f276f2da9d.png)
- Dubbel gelagerde uitgaande as
Hoge kracht- en koppelabsorptie - aftakflens
Groot gedimensioneerde uitgangsflens met eindaanslag en grote centreerboring (vanaf SB150) - Krachtoverbrenging
Stabiel tandwielsysteem Precies, betrouwbaar, duurzaam - Positiebepaling
Detectie van de eindposities 0° en 90° (of 180°) via inductieve naderingsschakelaars Instelbaar op draaibare schakelnok - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Smoorschroefverbinding
Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen) - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Geïntegreerde en gepatenteerde schokdempers
Verstelbare eindpositiedemping