Expired model SB100-90-B

Zwenkvinger
Serie SBZ

Persoonlijke gegevens
Bericht
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Eindpositiedemping Powerstop
  • IP54
  • Inductieve sensor
  • Zwenkhoek 90°
  • Flens
  • Eindposities instelbaar +/- 3°
  • Positioneerbaarheid 2 posities
Opbouw in doorsnede
  1. Dubbel gelagerde uitgaande as
    Hoge kracht- en koppelabsorptie
  2. aftakflens
    Groot gedimensioneerde uitgangsflens met eindaanslag en grote centreerboring (vanaf SB150)
  3. Krachtoverbrenging
    Stabiel tandwielsysteem Precies, betrouwbaar, duurzaam
  4. Positiebepaling
    Detectie van de eindposities 0° en 90° (of 180°) via inductieve naderingsschakelaars Instelbaar op draaibare schakelnok
  5. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  6. Smoorschroefverbinding
    Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen)
  7. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  8. Geïntegreerde en gepatenteerde schokdempers
    Verstelbare eindpositiedemping