Expired model GP420XNO-C
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400X
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - Klemblok
Houder voor inductieve naderingsschakelaar (10)