Expired model GP420XNC-C

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400X

Persoonlijke gegevens
Bericht
Opbouw in doorsnede
  1. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  2. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  3. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  4. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  5. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  6. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  7. Positiebepaling
    Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
  8. Klemblok
    Houder voor inductieve naderingsschakelaar (10)