Expired model GG4084SC
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GG4084__SALL__AIN__V5.png)
Radiale grijper met 2 vingers
Serie GG4000
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- Hoge kracht S
- IP64
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Sperlucht
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_SOM_SCH_FUN_GG4000-B__SALL__AIN__V1_1b245149e1.png)
- Slaginstelschroef
Traploos instelbare openingsslag - Verwijderbare centreerhuls
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Afgedicht draaipunt
voor gebruik onder extreme omstandigheden