Expired model GG4049NC
Radiale grijper met 2 vingers
Serie GG4000
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- IP64
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Sperlucht
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Slaginstelschroef
Traploos instelbare openingsslag - Verwijderbare centreerhuls
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Afgedicht draaipunt
voor gebruik onder extreme omstandigheden