Expired model GG1085NC
![](/fileadmin/_processed_/c/4/csm_SOM_BIL_BAU_GG1085__SALL__AIN__V6_ee2ea24cdb.png)
Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GG1000
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Sperlucht
- Grijpvingers met mogelijkheid tot zijdelingse bevestiging
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/8/a/csm_SOM_SCH_FUN_GG1000__SALL__AIN__V3_5f18618a45.png)
- Schakelnokken en klemblok
voor de positiebepaling - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Sensorsleuf
Sleuf voor positionering van de magneetveldsensoren - permanentmagneet
Meetsonde voor magneetveldsensortechnologie - Gedwongen hefboomoverbrenging
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers