Expired model GEP2010IO-05-A
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Geïntegreerde positiebepaling
- IP40
- Mechanisch zelfremmend
- Grijpkracht instelbaar
- Digitale I/O
Opbouw in doorsnede
- Besturing
via I/O-poorten (IO) of via IO-Link (IL) - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - BLDC-motor
slijtage-arme borstelloze gelijkstroommotor - Schuin tandwiel / wormwiel
Zelfremming in geval van stroomdaling - Synchronisatie
via tandwiel en tandstang - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe positiebepaling van de vingerbeweging via magnetische veldsensoren - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers