KAG500B5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KAG500B4__SALL__AIN__V2.png)
Insteekconnector recht met kabel
Serie KAG
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | M8 |
Aansluitingstype | Bus |
Connectietype | Bus |
Uitvoering | Recht |
Aantal contacten | 5 |
Nominale spanning | 30 [V] |
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C) | 3 [A] |
Isolatieweerstand | ≥108Ω |
Contactweerstand | ≤5mΩ |
Materiaal contacten | Metaal, CuSn, verguld |
Materiaal contactdragers | Kunststof, TPU, BK |
Materiaal grijplichamen | Kunststof, TPU, BK |
Materiaal omslag | Metaal, CuZn, vernikkeld |
Materiaal afdichting | FPM/FKM |
Materiaal kabelmantel | PUR |
Labellengte | 5 [m] |
Kabel-Ø | 4.7 [mm] |
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede | 5x0,25 [mm²] |
Buigradius (vast) | 5xØ |
Buigradius (verplaatst) | 10xØ |
Temperatuurbereik (verplaatst) | -30 ... +90 [°C] |
Temperatuurbereik (vast) | -50 ... +90 [°C] |
Temperatuurbereik (sleepketting) | -25 ... +60 [°C] |
Sleepkettinginzetstuk | 3 mln. cycli |
Torsie | +/-180°/m, < 1 milj. cycli |
Nominale spanning leiding | ≤300 [V] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
Goedkeuring | UL /CSA |
Uiteindenassemblage | Open kabeluiteinde |
Vlamvertragend | Ja |
Zeewaterbestendig | Ja |
Recyclebaar | Ja |
LABS-vrij | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Bestand tegen zuren en alkaliën | Ja |
Ozonbestendig | Ja |
UV-bestendig | Ja |
Hydrolysebestendig | Ja |
Geschikt voor sleepketting | Ja |
Torsievrij | Ja |
Bestand tegen lasvonken | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Oliebestendig | Ja |