Expired model GD1706NC-B
![](/fileadmin/_processed_/2/7/csm_SOM_BIL_BAU_GD1706__SALL__AIN__V1_41d77fd43e.png)
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GD1700
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/d/6/csm_SOM_SCH_FUN_GD1700__SALL__AIN__V3_e40b86e5eb.png)
- Hoge kracht- en koppelabsorptie
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - permanentmagneet
- Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers