FGR1040

Ascompensatiemodules
Serie FGR

  • Soepel compensatieproces
    Dankzij de gemakkelijke verplaatsing kunt u zelfs de fijnste compensatieprocessen in de kortst mogelijke tijd uitvoeren
  • Enkelvoudig werkende pneumatische cilinder
    Voor eenvoudige aansturing en minder gedoe met leidingen en slangen
  • Centraal en excentrisch fixeerbaar
    Voor een optimaal procesverloop kunt u de compensatiepositie klemmen of centraal vergrendelen, afhankelijk van uw behoeften
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 40
Afbuiging horizontaal +/-2 [mm]
Verdraaihoek max.12 [°]
Houdkracht gecentreerd120 [N]
Houdkracht gedecentreerd50 [N]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Gewicht0.84 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Energievoorziening
    Centreren
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  3. Robotflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  4. Aandrijving excentrisch klemmen
    Enkelwerkende pneumatische cilinder met frictieschijf
  5. Aandrijving centreren
    Drie enkelvoudig werkende pneumatische cilinders met conische zuigers op 120° afstand van elkaar
  6. Energievoorziening
    Excentrisch klemmen
  7. Krachtoverbrenging
    Direct en met laag verlies via conus / frictieschijf
  8. Compensatie
    Krachtvrije compensatie van positioneringsonnauwkeurigheden tot +/- 4 mm slag compensatieslag