Ascompensatiemodules
Serie FGR
- Soepel compensatieproces
Dankzij de gemakkelijke verplaatsing kunt u zelfs de fijnste compensatieprocessen in de kortst mogelijke tijd uitvoeren - Enkelvoudig werkende pneumatische cilinder
Voor eenvoudige aansturing en minder gedoe met leidingen en slangen - Centraal en excentrisch fixeerbaar
Voor een optimaal procesverloop kunt u de compensatiepositie klemmen of centraal vergrendelen, afhankelijk van uw behoeften
- Energievoorziening
Centreren - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Robotflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Aandrijving excentrisch klemmen
Enkelwerkende pneumatische cilinder met frictieschijf - Aandrijving centreren
Drie enkelvoudig werkende pneumatische cilinders met conische zuigers op 120° afstand van elkaar - Energievoorziening
Excentrisch klemmen - Krachtoverbrenging
Direct en met laag verlies via conus / frictieschijf - Compensatie
Krachtvrije compensatie van positioneringsonnauwkeurigheden tot +/- 4 mm slag compensatieslag