GBV36
![](/fileadmin/_processed_/e/2/csm_SOM_BIL_SER_GBV__SALL__AIN__V2_fb11440162.png)
Vingerverlengingen
Serie GBV
- GBV-geleidingselementen kunnen op willekeurige, zelfs verschillende afstanden van de grijper worden geplaatst
- Aansluiting op de grijper vindt plaats via schroefdraadstangen
Technische gegevens
Gewicht | 0.13 [kg] |
Mr | 650 [Nm] |
Mx | 20 [Nm] |
My | 50 [Nm] |
Fa | 32 [N] |