Vingerverlengingen
Serie GBV

  • GBV-geleidingselementen kunnen op willekeurige, zelfs verschillende afstanden van de grijper worden geplaatst
  • Aansluiting op de grijper vindt plaats via schroefdraadstangen
Maat: GBV36
Bestelnr.GewichtMrMx
GBV360.13 [kg]650 [Nm]20 [Nm]
Maat: GBV50
Bestelnr.GewichtMrMx
GBV500.37 [kg]1500 [Nm]45 [Nm]
Maat: GBV72
Bestelnr.GewichtMrMx
GBV721.3 [kg]4000 [Nm]80 [Nm]