GU1
![](/fileadmin/_processed_/3/4/csm_SOM_BIL_SER_GU1__SALL__AIN__V1_16c02a61c9.png)
Rubbervingers
Serie GU
- GU1: Basisvinger met intreknoppen
Technische gegevens
Sterkte DIN53504 min. | 10 [N/mm²] |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hittebestendig tot max. | 120 [°C] |
Hardheid Shore | 65 +/- 3 |
Sterkte DIN53504 min. | 10 [N/mm²] |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hittebestendig tot max. | 120 [°C] |
Hardheid Shore | 65 +/- 3 |