Rubbervingers
Serie GU
![](/fileadmin/_processed_/3/4/csm_SOM_BIL_SER_GU1__SALL__AIN__V1_dc9325653f.png)
- GU1: Basisvinger met intreknoppen
Maat: GU1 | ||||
Bestelnr. | Sterkte DIN53504 min. | Materiaal | Kleur | |
---|---|---|---|---|
GU1 | 10 [N/mm²] | NBR | Zwart | |
GU1SI | 10 [N/mm²] | Silicone | Blauw | |
Maat: GU2 | ||||
Bestelnr. | Sterkte DIN53504 min. | Materiaal | Kleur | |
GU2 | 10 [N/mm²] | NBR | Zwart | |
GU2SI | 10 [N/mm²] | Silicone | Blauw | |
Maat: GUG | ||||
Bestelnr. | Sterkte DIN53504 min. | Materiaal | Kleur | |
GU2G | 10 [N/mm²] | NBR | Zwart | |
GU2GSI | 10 [N/mm²] | Silicone | Blauw |