A050-10-002
luchtdemper
Serie Placido
Technische gegevens
Af te remmen massa | 25.0 [kg] |
Demper Ø behuizing | 10.4 [mm] |
Behuizingslengte demper | 95.0 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 3.0 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | Raam |
Demper Verbinding zuigerstang | Bundel |
Vrijloop | Ja |
Vrijloop Lengte | 10.0 [mm] |
Demper Keerpunt | 23.0 [mm] |
Demper Keerpunt Tolerantie | +5/-5 [mm] |
Demper Sluittijd | 1.3 [s] |
Demper Sluittijd Tolerantie | +0.5/-0.5 [s] |
Demper Kleur behuizing | grijs RAL7016 |
Demper Dekselkleur | grijs RAL7035 |