Grijper voor machinebelading
Uitdaging
Dit toepassingsvoorbeeld gaat over het intern laden en lossen van werktuigmachines (freesmachines). De bijzondere uitdagingen waren de zeer krappe installatieruimte en het feit dat de werkstukken buiten de bewerkingsruimte moesten worden aangevoerd.
Oplossing
De taak werd opgelost door een ladende Z-slag, die servo-elektrisch was, en een draai-eenheid met een centrale positie, die pneumatisch werd aangedreven. Bovendien zorgde een geïntegreerde leidingloze luchttoevoer voor lage obstakels.
Highlights en technische gegevens
- IP40
- Pneumatisch
- uitwendig grijpen
- Zwenkhoek instelbaar
- Grijpkrachtbeveiliging bij veer
Technische gegevens
Type aandrijving | pneumatisch |
Grijpkracht max. | 6400 [N] |
Grijpconcept | Met kracht sluitend |
Grijpbeveiliging | Veer |
Slag max. | 20 [mm] |
IP-klasse | IP40 |
Systeemgewicht | 70 [kg] |
Werkstukgewicht max. | 8 [kg] |
Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] |