Digitale huisbeurs Smart Production Solutions

Met pijn in het hart moeten wij onze deelname aan de SPS - Smart Production Solutions 2021-beurs in Neurenberg dit jaar op korte termijn intrekken. Deze stap was voor ons niet gemakkelijk – de huidige pandemische situatie in Beieren maar ook in heel Duitsland en de sterke stijging van het aantal incidenten maken het voor ons onmogelijk om op dit grote evenement te verschijnen. Bovendien zijn wij verantwoordelijk voor de gezondheid van onze medewerkers en klanten, en dit is onze topprioriteit.

Toch kunnen wij u tijdig voor de start van de SPS volgende week een bijzonder digitaal alternatief bieden. Hier zullen we interessante onderwerpen presenteren rond onze product-highlights, die we ook voor de SPS hadden gepland. Via interviews met onze deskundigen en veel speciaal voorbereide inhoud kunnen wij u nader kennis laten maken met onze laatste resultaten op het gebied van digitalisering en automatisering met digitale middelen.

Wees dus benieuwd! Meer informatie vindt u in onze agenda van 23-11-2021 en dagelijks geactualiseerde inhoud op deze website vanaf 24-11-2021.
Volg ons ook op LinkedIn voor de laatste updates over onze digitale huisbeurs:

Agenda


Inleiding
Woensdagmorgen

TwinStore / Digitale tweeling
Woensdagmorgen/-middag

Productzoeker (grijpers, dempers, lineaire techniek)
Woensdagmiddag

Boorkop houtbewerking
Donderdagmorgen

Onze experts wisselen ideeën uit aan de ronde tafel
Donderdagmiddag

DigitalZ met PLC-FB, SCM bekabeld, apps
Donderdagmiddag

MATCH
Vrijdagmorgen

Energie-elementen
Vrijdagmiddag

Wireless-IO-Link BCM
Vrijdagmiddag


TwinStore / Digitale tweeling

De TwinStore is een online store voor simulatiemodellen voor de virtuele inbedrijfstelling van uw installatie. Hier vindt u virtuele productcatalogi van de Zimmer Group en van vele andere fabrikanten op het gebied van onder meer handling, aandrijf- en transporttechniek. Door deze bestaande simulatiemodellen te gebruiken, verkort u uw modelleringstijd aanzienlijk en kunt u ook onregelmatige bedrijfsmodi, dynamische parameteriseringen en realtime gedrag simuleren. Een naadloze integratie in de looptijdomgeving van ISG-virtuos is probleemloos haalbaar.

Digitale tweeling van het component

Digitale tweeling van de installatie

Interview met onze experts! Wat is digitalZ?

Meer informatie onder ...

digitalZ   Expo   Contact


Productzoeker

De Zimmer Group presenteert op haar website talrijke nieuwe of geoptimaliseerde productzoekers voor de verschillende technologiegebieden.

EEN PRODUCTZOEKER VOOR ALLE GEVALLEN!

Meer informatie onder ...

Productzoeker   Contact


Boorkop / Houtbewerking

De eisen die worden gesteld aan het boorbeeld van een meerassige kop, de motoraansluiting of de aansturing van de boorpinolen zijn vaak verschillend. De Zimmer Group werkt samen met u aan een oplossing op het hoogste technische niveau.

INTERVIEW MET ONZE EXPERTS! Wij automatiseren de houtbewerkingsindustrie!


DESKUNDIGEN RONDE TAFEL – DE TOEKOMST VAN ROBOTICA!

Meer informatie onder ...

   Contact


DigitalZ met PLC-FB, SCM bekabeld, Apps

SCM – Smart Communication Module

De Smart Communication Module (SCM) is een Master Gateway die geschikt is voor alle Zimmer IO-Link componenten. Met zijn twee kanalen kan de SCM twee apparaten aansturen en hij maakt functioneel een directe conversie van IO-Link naar digitale I/O mogelijk. IO-Link apparaten kunnen dus in een digitale infrastructuur worden geïntegreerd, zodat de uitgebreide reeks functies bijna volledig kan worden benut. Nieuw is nu de uitbreiding van de pure module met robotspecifieke accessoires. Onderdelen van deze robotspecifieke SCM-pakketten zijn, naast de bekende hardware en software, de elektrische verbinding met de besturing en de zogenaamde Comfort APP.
 

Comfort APP

Met de Comfort App, die is afgestemd op de robotfabrikant, kan de grijper gemakkelijk en direct via de betreffende bedieningseenheid van de robot worden aangestuurd en bediend. De app geeft alle nodige commando's voor een probleemloze automatische modus. De instelling en de automatische robotsequentie zijn gecombineerd in één oplossing. Behalve in een robotspecifieke SCM-set, zijn onze apps ook afzonderlijk te koop.
 

PLC-modules

Voor de besturing van een grijper direct via een PLC zijn voor de verschillende fabrikanten functiemodules en documentatie beschikbaar: Op de website van de Zimmer Group zijn deze PLC-functieblokken (FB's) gratis te downloaden als Additional Data Package (ADP).

INTERVIEW MET ONZE EXPERTS! Besturing en bediening van een grijper gemakkelijk gemaakt!

Meer informatie onder ...

digitalZ   SCM   Contact


Het nieuwe, multifunctionele End-of-Arm-platform van de twee technologieleiders en handlingspecialisten Zimmer Group en Schmalz. Uitgerust met een omvangrijke functieportfolio en universele communicatie-interfaces, is MATCH compatibel met elke gangbare lichtgewicht robot op de markt – een ideaal systeem voor cobots en conventionele robots met 6 assen.

INTERVIEW MET ONZE EXPERTS! MATCH – END-OF-ARM ECOSYSTEM

Meer informatie onder ...

Innovaties   End-of-Arm-Ecosystem   BCM   Expo   Contact


Energie-elementen voor gereedschapswisselaars

INNOVATIES EN OPTIMALISATIES VOOR  ENERGIE-ELEMENTEN

De belangrijkste accessoires voor gereedschapswisselaars zijn energie-elementen waarmee u allerlei media over het scheidingsvlak kunt transporteren. Met de herziening van zijn energie-elementen heeft de Zimmer Group zijn uitgebreide productportfolio niet alleen uitgebreid maar ook vereenvoudigd. Daartoe zijn de series geherstructureerd en zijn enkele innovaties in het programma opgenomen
 

OPTIMALISATIES EN INNOVATIES

NIEUWE ADAPTERPLATEN VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK
Met de nieuwe adapterplaten kunt u de WER1000-serie in grotere aantallen en op veel verschillende gereedschapswisselaars gebruiken. Een andere nieuwigheid is dat de elektrische energie-elementen in de nieuwe versie met ronde aansluitingen nu voorzien zijn van een afdichtring. In gekoppelde toestand wordt zo beschermingsklasse IP54 gewaarborgd, wat nieuwe gebruiksmogelijkheden opent, ook in ruigere omgevingen.
 
TRANSMISSIE VAN VEEL SIGNALEN ZONDER TIJDROVENDE CONFECTIONERING
Om signalen over te brengen had men vroeger de keuze tussen een klein aantal contacten met connectors, of een groot aantal contacten die men zelf moest confectioneren. Nu zijn elementen met acht contacten (WER1000FSI08-00-B en WER1000LSI08-00-B) of twaalf contacten (WER1000FSI12-00-B en WER1000LSI12-00-B) met gangbare M12-connectors verkrijgbaar. Door gebruik te maken van de nieuwe adapterplaten, kunt u nu een groot aantal signalen uitzenden zonder enige kabel te confectioneren!
 
CODERING TOT 16 LOSSE ONDERDELEN
Via een geïntegreerde keuzeschakelaar kunt u een nummer tussen 0 en 15 aan het losse onderdeel toekennen. Hierdoor kunt u in de besturing aflezen welk los onderdeel momenteel in gebruik is. Met het systeem (WER3000LSI13-11-A) kunnen maximaal 16 verschillende losse onderdelen worden gecodeerd. De keuzeschakelaar is beveiligd met een plexiglas ruitje om onbedoelde wijziging na het instellen te voorkomen. Bovendien zijn er bij dit element nog eens 13 signaalcontacten vrij beschikbaar. Aan de kant van het vaste deel kunt u het reeds beschikbare 19-polige signaalelement WER3000FSI19-00 gebruiken.

BESCHERMING TEGEN VUIL EN VOCHT
Als een vast onderdeel (energie-element) niet in gebruik is in een combinatie vast onderdeel/los onderdeel (gereedschapswisselaar), dan liggen de contacten bloot. Om de elementen van de serie WER1000 en WER3000 (met connectoren) te beschermen tegen vuil en vocht, bieden wij u de bijpassende afdekelementen (WER1000LLN00-00-B of WER3000LLN00-00-A).
 
GROEI IN PNEUMATIEK
Twee nieuwe paren vullen de productportfolio van pneumatische energie-elementen aan. De WER3000FPL04-06-A en WER3000LPL04-06-A elementen hebben vier aansluitingen met G1/4" aansluitschroefdraad. Voor de kleine gereedschapswisselaars zijn de elementen WER1000FPL04-12-B en WER1000LPL04-12-B leverbaar, eveneens met vier aansluitingen – elk met een M5 aansluitschroefdraad. Hierdoor kunt u veel pneumatische leidingen in een kleine ruimte overdragen.
 
KLASSIEK LASSEN MOGELIJK
De energie-elementen WER3000FLA01-00-A en WER3000LLA01-00-A maken het mogelijk klassiek te lassen door middel van aardpotentiaal tussen een willekeurig werkstuk en de laselektrode. Het element kan stromen tot 140 A doorvoeren en wordt gebruikt aan de aard- of elektrodezijde. Het is bruikbaar voor puntlassen en ook voor naadlassen.
 
GROTE TRANSPARANTIE EN VELE MODELLEN
Gereedschapwisselaars zijn veelzijdig inzetbaar. Daarom moeten de energie-elementen ook voor vele toepassingen inzetbaar zijn. Dit maakt deze kwestie zeer complex. Om het overzicht niet te verliezen, hebben we met de nieuwe structuur al veel vereenvoudigd. Verder zijn de energie-elementen op de website herzien, zodat er meer transparantie ontstaat. U kunt de energie-elementen nu niet alleen direct op de website vinden, maar ook indirect via de gereedschapswisselaar. Voortaan kunt u het medium en de gewenste gereedschapswisselaar vooraf filteren om stap voor stap het juiste product te vinden. Het nieuwe FAQ-gedeelte, herziene gegevensbladen en nieuwe montage- en gebruiksaanwijzingen geven u meer informatie.

INTERVIEW MET ONZE EXPERTS! ENERGIE-ELEMENTEN – DE BELANGRIJKSTE ACCESSOIRES VOOR GEREEDSCHAPSWISSELAARS

Meer informatie onder ...

WIE   Expo   Contact


Wireless IO-Link-module

(BCM-C/ BCM-F) voor alle IO-Link-grijpers

Met name in de robotica ontbreekt het de laatste robotas – zeg maar de pols – aan een geschikte elektrische interface voor intelligente grijpers, omdat deze verbinding vaak niet met een passende kabel in de robotarm beschikbaar is. Dit probleem wordt meestal opgelost met externe energieketens, maar dit heeft een aantal nadelen, zoals de bewegingsvrijheid van de robot. Daarom heeft de Zimmer Group nu een intelligente robotflens bedacht die de IO-Link draadloos van de flens naar de besturing overdraagt, zodat er alleen voeding nodig is op de laatste as van de robot. De informatie wordt bidirectioneel via radiosignalen overgedragen met praktisch dezelfde kwaliteit als bij kabeloverdracht.

STORINGSVRIJE COMMUNICATIE

Met de nieuwe IO-Link-Bridge-Communication-modules zijn er aanzienlijk minder verbindingskabels nodig tussen de grijper en de controller, maar de prestaties en functionaliteit ten opzichte van oplossingen met kabels blijven gelijk. Met de reeds genoemde kenmerken maken de nieuwe Bridge-modules een storingsvrije en veilige communicatie met een wireless-IO-Link Master mogelijk. Realtime latentietijden van 5 ms kunnen worden geïmplementeerd voor communicatie met maximaal 40 apparaten voor maximale betrouwbaarheid en flexibiliteit in de productie. De betrouwbaarheid ligt hierbij boven een Packet-Error-Rate (PER) van 10-9.

TWEE VARIANTEN BCM-F / BCM-B BESCHIKBAAR

Er zijn momenteel twee versies van de Bridge-module beschikbaar. Een daarvan is de BCM-B – een model dat is geïnstalleerd in een vrij te plaatsen industriële behuizing. Dit model kan onafhankelijk van  een robot worden gebruikt. De andere is de BCM-F: Deze module is rechtstreeks geïntegreerd in het vaste deel van de MATCH en dus bruikbaar met alle losse IO-Link-onderdelen van het End-of-Arm-ecosysteem.

BCM-B

BCM-F

STORINGSVRIJE WIRELESS COMMUNICATIE MET UW ROBOT

Meer informatie onder ...

BCM   Contact


Heeft u nog vragen?

Persoonlijke gegevens
Bericht