예외 없는 보증
Zimmer Group의 보증 약속
높은 요구 사항을 충족하기 위한 선도적인 기술의 Steel Linear Guide가 탑재된 당사의 프리미엄 제품 외에도 AL 버전이 있는 5000 시리즈가 대안으로 있습니다. 이 시리즈는 Aluminum Linear Guide가 탑재되어 있어 T 슬롯 또는 톱니형 그리퍼가 사용되는 단순한 응용 분야에 적합합니다. 간략하게 정리하면 "프리미엄"이 필요하지 않은 모든 분야에 적합합니다. 5000 시리즈의 모든 버전은 매일 24시간 제한 없이 지속적으로 사용 가능하며 최고의 시스템 가용성을 자랑합니다.
![](/fileadmin/_processed_/8/5/csm_aluminium_be5922a7a9.png)
대안
ALUMInUM LINEAR GUIDE
이는 모든 T 슬롯 그리퍼보다 기술적으로 우수하면서 톱니형 그리퍼와 동일한 성능을 보여주므로 최고의 대체품입니다. 이는 "일상용 그리퍼"이며 대부분의 응용 분야에서 사용하기에 충분하고 유지보수 없이 1,500만 사이클을 보장합니다.
![](/fileadmin/_processed_/6/8/csm_vorteile_ko_c0d5ec6aea.png)