기술 세부 사항
프로텍터 버전(Steel Linear Guide에만 사용 가능)
이 시리즈는 IP64의 기본 버전 외에도 IP67의 기밀성 등급 및 내열 그리퍼를 갖춘 프로텍터 버전으로도 제공됩니다.
![](/fileadmin/_processed_/5/e/csm_ZIM_SCH_FUN_GPP5000__SALL__AIN__V5_d3f5f860b0.png)
- 순방향 구동 웨지 후크 기어
지지 웨브에 의한 높은 힘 및 모멘트 흡수 그리퍼 조의 동기화된 동작 - 그리퍼 조
탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활 - Steel Linear Guide
스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능 강철/알루미늄 사양으로도 적용 가능 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 고정 및 위치 설정
개별 설치를 위한 다양한 대안예 높이를 제외하고 동일한 공압식 및 전기식 버전 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 이중 립 시일
보호기 버전의 경우 IP64 및 IP67까지 (밀폐 공기 포함) 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가
관통형 센서 홈
관통형 센서 홈은 모든 장착 상황에서 신속하고 간편한 피스톤 위치 조회 교체를 가능하게 해줍니다.
인덕티브 센서용 스토퍼
신속하고 안전한 교체를 위한 인덕티브 센서용 스토퍼. 모니터링은 추가로 클램핑할 필요가 없는 나사를 통해서만 설정됩니다.
추가 홀
고객 고유 설비의 커버판 아래에 추가적 핀 홀 설치.
![](/fileadmin/daten/24_7/ZIM_BIL_ERK_GPP5000-SENSING-SLOT__SALL__AQU__V1.png)
![](/fileadmin/daten/24_7/ZIM_BIL_ERK_GPP5000-INDUKTIV-DETAILS__SALL__AQU__V1.png)
![](/fileadmin/_processed_/a/f/csm_ZIM_BIL_ERK_GPP5000-ADDITIONAL-DRILLING__SALL__AQU__V1_16cc5cacb0.png)