시장 확인
대안 – 다양한 장점을 가진 AL 그리퍼
이 그리퍼는 가격 측면에서 시중의 비슷한 그리퍼보다 훨씬 더 매력적이며 표준화된 장착 옵션과 치수 덕분에 기존의 구조에 쉽게 통합 가능합니다.
범용으로 설계된 프리미엄 그리퍼
이 그리퍼는 부식 방지 처리되어 있으며 IP64로 극한의 사용 조건에 이상적입니다. 이러한 등급이 충분하지 않은 경우 이 시리즈는 기밀성 등급 IP67의 내열 및 프로텍터 버전으로도 제공됩니다.
유지보수가 필요 없는 주기
Aluminum Linear Guide를 갖춘 AL 그리퍼는 최대 1,500만 사이클까지 유지보수가 필요 없으며, 유지보수 주기가 시중의 기존 그리퍼보다 최대 50% 더 깁니다.
Steel Linear Guide 프리미엄 그리퍼는 유지보수 주기가 최대 3,000만 사이클이므로 지속적으로 사용 가능하며, 최고의 시스템 가용성을 보장합니다.
가치의 약속 – 예외 없이 초지일관
다른 제조업체는 36개월 보증을 광고하면서 공작물과 접촉하는 부품 및 마모 부품은 보증에서 제외합니다. 하지만 Zimmer Group은 타협하지 않는 “Made in Germany” 품질로 모든 GPP 및 GPD5000 그리퍼에 대해 24개월 보증을 약속합니다. 이것은 예외 없이 모든 부품에 적용되며 사이클 수와 무관합니다! 당사와 함께 하면 귀하의 시스템은 매일 24시간 수익을 창출할 것입니다.