액세서리
그리퍼 부품
여기에 표시된 액세서리는 5000 그리퍼 시리즈의 요구를 위해 특별히 개발되었습니다. 프리미엄 그리퍼에는 프리미엄 액세서리가 필요합니다! 센서, 압력 보호 밸브 등과 같은 기타 추가 액세서리는 해당 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
![](/fileadmin/_processed_/1/7/csm_ub_88b2c3bf7d.png)
범용 조 – UB5000
즉시 사용하고 개별적으로 후처리하 기 위해 사용 가능
그리퍼 조 블랭크는 알루미늄(AL)과 스틸(ST) 버전으로 제공되며 제공 품 목에 포함된 나사를 사용하여 그리퍼 에 직접 장착해야 합니다. 센터링 슬 리브에 필요한 맞춤부는 이미 있습니 다. 그리퍼 조 하나당 범용 조 하나가 필요합니다.
![](/fileadmin/_processed_/4/7/csm_eb_c378d38a75.png)
조정 조 – EB5000
공구 없이 그리핑 범위를 조정하기 위 한 용도
스프링 예압형 잠금장치를 수동으로 조작하여 숫자 눈금이 있는 격자 내에 서 조정 조를 이동시킬 수 있습니다. 작용하는 힘과 토크에 따라 알루미늄 (AL)과 스틸(ST) 버전의 조정 조가 있 습니다. 그리퍼 조 하나당 조정 조 하 나가 필요합니다.
![](/fileadmin/_processed_/2/d/csm_wb_a286f99df7.png)
교체 조 – WB5000
맞춤형 그리퍼 조의 신속한 교체가 가 능
교체해야 하는 그리퍼 조의 개수에 따 라 그리퍼 조 하나당 하나의 고정 파 트와 적어도 하나 이상의 루즈 파트 세트가 필요합니다. 고정 파트의 제공 품목에 포함된 톡스 렌치를 사용한 수 동 잠금은 양측에서 이루어질 수 있습 니다.
![](/fileadmin/_processed_/2/f/csm_ZIM_ZEI_FUN_GPD5000-GREIFKOMPONENTEN-ANDRUECKSTERN__SALL__APR__V1_babe385526.png)
압착 피스 – ADS5000
SERIES GPD에만 사용 가능
압착 피스는 그리퍼 조가 열려 있는 상태에서 정지 방향으로 공작물의 스 프링 지지 포지셔닝을 위해 사용됩니 다. 이를 통해 그리퍼에 대해 이음부 에서 발생하는 하중이 현저히 줄어듭 니다.