Nouveautés
Des innovations issues de tous les domaines technologiques
AMÉLIORATION DE PRODUIT
SÉRIE GEP2000
GEP2000 – La deuxième génération
Cette série de pinces électriques pour petites pièces très réussie constitue, avec une nouvelle variante, la deuxième génération. La variante IL-03 comporte désormais une fonction de positionnement libre qui permet d’adapter la course à la pièce à usiner avec une très grande flexibilité. Cela permet de gagner du temps tout en évitant les irrégularités du contour lors du processus. L’autre nouveauté constitue la fonction de contrôle de perte de pièce à usiner. En plus de la nouvelle variante, les pinces GEP2000 existantes ont été améliorées sur le plan mécanique, et la technologie logicielle a été retravaillée pour être encore plus performante. Outre ces nouveautés, les pinces disposent de fonctionnalités éprouvées, comme par ex. l’auto-maintien mécanique, qui garantit un maintien sécurisé de la pièce à usiner en cas de perte de courant, la reconnaissance de pièces de l’ordre de +/- 0,05 mm et la force de préhension réglable, ainsi que la possibilité d’affectation de 32 jeux de données relatives aux pièces à usiner.
SÉRIE GEP2000
Caractéristiques techniques | ||||
---|---|---|---|---|
N° de commande | GEP2006IL-03-B | GEP2010IL-03-B | GEP2013IL-03-B | GEP2016IL-03-B |
Commande | IO-Link | IO-Link | IO-Link | IO-Link |
Positionnable | Oui | Oui | Oui | Oui |
Détection de la position intégrée | Via données de processus | Via données de processus | Via données de processus | Via données de processus |
Force de préhension [N] | 145 | 200 | 360 | 500 |
Détection de la position intégrée | 6 | 10 | 13 | 16 |
Poids [kg] | 0,18 | 0,31 | 0,54 | 0,9 |
LA GARANTIE
SANS EXCEPTION
Série 5000 – Le premier choix
Avec sa qualité « Made in Germany » sans compromis, Zimmer Group promet une garantie de 24 mois pour toutes ses pinces GPP et GPD5000. Cela s’applique à toutes les pièces sans exception, y compris les éléments en contact avec la pièce et les pièces d’usure, et indépendamment du nombre de cycles ! Cette série convainc non seulement en matière de qualité et de traitement, mais elle offre également des performances optimales, en plus d’être universelle.
L’incontournable –
Steel linear guide
Avec le Steel Linear Guide, la pince est dotée d’un guidage intégrant le principe éprouvé du guidage linéaire et associé à la technique d’étanchéité et de revêtement la plus moderne. Vous disposez ainsi de la pince la plus robuste en combinaison avec la protection anticorrosion et la classe de protection IP64 actuellement disponible sur le marché.
L’alternative –
Aluminum linear guide
Ces pinces constituent l’alternative, car elles sont techniquement plus performantes que toutes les pinces à rainure en T et au moins aussi performantes que les pinces guidées multidents. Ce sont les « pinces de tous les jours » et elles conviennent pour la plupart des applications, tout en offrant 15 millions de cycles sans maintenance.
Portefeuille produits élargi
Éléments énergétiques
Éléments énergétiques électriques dotés de nouvelles fonctions
Les éléments énergétiques de la série « WER » offrent de nouvelles fonctions utiles pour alimenter vos outils en énergie et leur transmettre des signaux au niveau du changeur d’outil. Cela comprend, par exemple, le codage d’outils de 16 parties mobiles max., la fuite à la terre pour les intensités électriques élevées, ainsi que des éléments avec différents connecteurs pour la transmission de signaux. En outre, nous avons prévu d’autres innovations pour les mois à venir, comme par exemple une transmission de signaux sans contact, une transmission de signaux avec blindage (pour les servomoteurs, par ex.), ainsi qu’un raccordement direct pour les capteurs de plusieurs pinces ou d’autres outils.
Protection optimale
La nécessaire protection contre la poussière et contre les projections de liquide est prévue : à l’état couplé, les éléments énergétiques sont désormais protégés selon la classe de protection IP54. Ils peuvent donc être utilisés même dans des environnements difficiles. Si l’une des parties fixes n’est pas utilisée, elle peut être couverte au moyen d’un élément de protection IP54.
Transmission pneumatique et hydraulique
Il existe également d’autres nouveautés pour la transmission pneumatique et hydraulique. Les éléments énergétiques possèdent désormais un plus grand nombre de raccordements et une plus large sélection de raccords filetés. De plus, ils peuvent être utilisés dans une gamme de pression basse, moyenne ou élevée.
MEILLEUR ÉQUILIBRAGE D’AXE
SÉRIE XYR1000
Des charges maximales grâce au guidage linéaire
En plus de l’utilisation de nouveaux guidages linéaires, les améliorations considérables des propriétés techniques de l’équilibrage d’axe par rapport au modèle précédent constituent les principales nouveautés de la version XYR1000-B. Ainsi, grâce au guidage linéaire extérieur et à la longueur de guidage plus grande, la construction est bien plus stable, ce qui permet d’obtenir une absorption bien plus élevée de la force et du couple. De plus, la nouvelle version d’équilibrage d’axe absorbe ainsi des contraintes par à-coups plus élevées. De plus, l’accroissement du diamètre du cylindre permet une augmentation considérable de la force de maintien, à savoir de 35 % en moyenne, pour les deux fonctions de maintien centré ou excentré.
Autres tailles
Trois nouvelles tailles ont été ajoutées aux tailles actuelles 1063 à 1160 : les tailles 1040 et 1050, plutôt pensées pour les faibles poids de manutention, et la taille 1200, bien plus adaptée aux charges lourdes.
moteur de recherche pour produits
Il y a plusieurs moyens de trouver l’amortisseur industriel adéquat pour sa propre application. La méthode la plus simple et la plus rapide consiste à utiliser le moteur de recherche pour produits de Zimmer Group. Cet outil pratique vous aide à prendre rapidement une décision éclairée, et allie pour ce faire des fonctions de calcul et d’aide à la sélection, ainsi qu’un configurateur. Le logiciel permet à l’utilisateur d’effectuer tous les calculs nécessaires et de faire son choix parmi la gamme de livraison sur la base de ces données. Par ailleurs, ce dernier peut, s’il le souhaite, compléter le produit sélectionné avec d’autres accessoires.
Caractéristiques techniques | |||
---|---|---|---|
N° de commande | DKHS1220-00-A | DKHS1280-00-A | DKHS1320-00-A |
Couple au repos 5" [Nm] | 1900 | 3000 | 3900 |
Couple au repos 1" [Nm] | 1500 | 2400 | 2800 |
Arbre Ø [mm] | 220 | 280 | 320 |
Pression de service min./max. [bar] | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
Temps de fermeture [s] | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Temps d'ouverture [s] | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
EXTENSION DE TAILLES
SÉRIE LKE
Sécurité de fonctionnement et domaines d’application
Les axes linéaires à entraînement électrique constituent les principaux domaines d’application des éléments de serrage. Le maintien de l’essieu par l’élément de serrage permet donc à la fois de préserver la position de serrage et d’absorber d’importantes forces de processus, lesquelles dépassent grandement les forces de l’entraînement linéaire. On trouve d’autres domaines d’application dans l’automatisation simple, la construction de machines et l’industrie automobile (par exemple, dans des îlots de montage autonomes).
Rapide et avec une importante force de maintien
Selon la dimension, la série LKE présente une force de maintien très importante, pouvant atteindre 1 800 N, sans blocage permanent. La caractéristique la plus impressionnante de la nouvelle série LKE reste cependant sa vitesse et la préservation de la force de maintien sans apport d’énergie.
Caractéristiques techniques | |
---|---|
N° de commande | LKE30XX |
Force de maintien [N] | 1,100 |
Largeur de serrage [mm] | 28,00 |
Actionnement | électrique |
Fonction | Serrage |
Tension [V] | 24 |
Courant absorbé max. [A] | 1,5 |
Temps d'ouverture [s] | 0,5 |
Temps de fermeture [s] | 0,5 |
SYSTÈME DE SERRAGE POINT ZÉRO
Toutes les fonctions à portée de main
Serrage en toute sécurité pour tous les domaines d’application
Avec le concept modulaire du système de serrage point zéro de Zimmer Group, vous trouvez le système adéquat pour toutes les exigences. En plus d’une variante standard limitée aux fonctions de base, telles que le déverrouillage et la connexion PLUS, il existe également une variante Advanced avec une gamme de fonctions étendue, requise par exemple dans la production automatisée.
Les deux variantes disposent d’un verrouillage par mors de forme au moyen de segments de serrage spécialement adaptés au contour du boulon et garantissant ainsi une grande rigidité du système, capable d’absorber les forces les plus élevées avec une précision de répétition maximale. La gamme de produits est élargie par diverses plaques de serrage disponibles dans toutes les tailles et dans différentes configurations. Pour améliorer la protection de chaque système de serrage point zéro et éviter toute pénétration d’impuretés, il est également possible d’obtenir en option une fermeture automatique, qui protège efficacement l’ouverture pour boulons.
Précision de répétition et reproductibilité maximales
Grâce à sa structure sophistiquée, le système de serrage point zéro présente une précision de répétition de 0,005 mm. Par ses forces de rentrage très élevées et l’emploi systématique d’acier trempé inoxydable, le système offre une base ultra précise résistante à la torsion et stabilise les composants ayant tendance à osciller.
Fiabilité de processus accrue
Le système de serrage point zéro réduit les erreurs lors des opérations de fraisage, de tournage, d’électroérosion à fil ou par enfonçage, de rectification plane ou cylindrique, de perçage, de laser et de mesurage. La structure sans maintenance du système contribue également à accroître la fiabilité de processus.
Productivité accrue
Grâce à l’automatisation des processus, le système de serrage point zéro accroît considérablement la productivité et possède la précision exigée. Les temps de préparation de la machine sont réduits de jusqu’à 90 % et les frais de nettoyage et de maintenance du système sont minimes. La possibilité de relier en un seul serrage plusieurs processus successifs dans diverses cellules d’usinage et de les doter de géométries de système de serrage identiques produit des effets de synergie jusqu’ici inexploités. Le support de composant doté du système de serrage point zéro accompagne la pièce usinée tout au long du processus d’usinage et garantit ainsi une précision et une rentabilité optimales.
COMPOSANTS COMPLEXES
DANS L’USINAGE DU BOIS
Flexibilité sans limites
Depuis bientôt plus de 25 ans, Zimmer Group est l’une des entreprises les plus innovantes dans le secteur de l’usinage de bois. Dans les années 1990 et 2000, nous avons, principalement en tant que groupe de réflexion et fournisseur OEM, révolutionné le marché grâce à des solutions novatrices telles que la première interface électrique au monde sur tête d’usinage. Aujourd’hui, dans la chaîne de processus, nous fournissons une technologie de pointe ultra moderne tout en nous concentrant sur une flexibilité, une évolutivité et une productivité toujours plus élevées. De plus, nous misons sur les technologies de développement et méthodes de simulation les plus modernes telles que le jumeau numérique. Sur cette base, nous concevons et réalisons des cellules de production et de montage complètes et avec un maximum de flexibilité.
AVANTAGES PRODUIT
- Tête multifonctions modulaire pour l’implémentation des différentes fonctions sur le module de traitement
- Construction spécifique au projet pour un encombrement et un temps de changement d’outils réduits au minimum
- Pince deux mors pneumatique pour la manipulation de pièces à usiner
- Mécanisme de perçage pour usinage d’une série de trous séparée
- Module de réglage des pieds à socles
- Unité pour le réglage et le vissage des plaques de montage à charnières
- Bride de raccordement robot
- Mécanisme de perçage 10 fois pour perçages horizontaux et verticaux
- Pince pour pièce à usiner pour étagères
- Module de réglage de la pince pour socle
- Module de réglage des plaques de montage
SOLUTIONS EOAT
POUR L’ÉLECTROMOBILITÉ
Votre partenaire dans tous les domaines de l’électromobilité
La fabrication de véhicules électriques pose de nouveaux défis en termes de techniques de production. Une production économique de cellules et de packs de batterie est ainsi un facteur déterminant pour la prospérité de ce marché. Dans cette optique, le degré d’automatisation doit impérativement être élevé, comme c’est aujourd’hui le cas dans la production de moteurs. La course à la meilleure technologie de production a commencé depuis longtemps. Zimmer Group est le partenaire pour le développement et les systèmes de nombreux fabricants premium renommés dans la production de batteries, le montage de modules et la fabrication de moteurs électriques.
- Montage du mécanisme de direction
- Montage du module de batterie
- Montage du pack de batterie
- Montage du rotor / stator
LA TECHNOLOGIE SYSTÈME :
UN CONCENTRÉ DE SAVOIR-FAIRE
Des solutions complètes pour tous les secteurs
Le domaine d’activité de la technologie système regroupe le savoir-faire de tous les domaines technologiques de Zimmer Group et propose à ses clients des solutions complètes, à commencer par des outillages End-of-Arm (EOAT) et des modules complexes d’automatisation des processus, mais aussi des cellules agiles destinées aux installations de production les plus modernes. L’accent est mis sur les quatre secteurs que sont la mobilité, l’automatisation, les biens de consommation et la logistique. La technologie système soutient les clients finaux ainsi que les intégrateurs systèmes pour ce qui est de la réalisation de leurs exigences de production en leur proposant des solutions d’automatisation fiables et innovantes. Un accompagnement intensif des clients, de la phase de conception jusqu’à la réalisation, et même au-delà, est de rigueur.
Showroom dédié aux systèmes avec des exemples de solutions tirés de la pratique
Des références ou des idées tirées de la pratique ? Le showroom dédié aux systèmes évolue sans cesse et donne un aperçu complet comprenant de nombreux exemples d’application et d’images issus de projets antérieurs liés à la technologie système.